Plan de simplificación de Fusion G7
Plan de simplificación de Fusion G7
Para que los clientes puedan identificar y seleccionar más fácil y cómodamente las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de piso, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes Fusion G7 a partir de esta fecha:

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:
- Los gabinetes de montaje en pared MAS-MAD sustituirán la gama Fusion G7.
Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.
PRODUCTO | GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN | SE SUSTITUYE POR |
|---|---|---|
| Gabinetes de montaje en pared | Fusion G7, acero dulce
| MAS-MAD, acero dulce
|
¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA FUSION G7?
La gama Fusion G7 se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:
| Acción | Fecha límite |
|---|---|
| No se recibirán más cotizaciones o SPA | 1 de mayo de 2022 |
| Dejar de tomar pedidos | 1 de junio de 2022 |
| Detener la producción para la mayoría de los clientes | 1 de septiembre de 2022 |
| La línea de producción de la gama Fusion G7 se para por completo | 1 de octubre de 2022 |
Importante:
- La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
- Los proyectos de productos Fusion G7 personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
- nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.
¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?
| Gabinetes de montaje en pared Fusion G7 | Producto de la gama Fusion | Se sustituye por |
|---|---|---|
| Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, de una puerta | GxxxG | MAS |
Descargue nuestra referencia cruzada de Fusion G7 a IEC.
A partir del 1 de octubre de 2022, nVent HOFFMAN dejará de mantener existencias de accesorios y piezas de repuesto para la gama Fusion G7, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.
¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?
Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.
Gabinetes de montaje en pared
Fusion G7 frente a MAS (una puerta) y MAD (puerta doble) en acero dulce
Fijación para gabinete
| Fusion G7 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Acero dulce | Acero dulce |
| Fijación en pared: 19 mm desde la parte superior/inferior 19 mm desde el lado | Fijación en pared: 20 mm desde la parte superior/inferior 20 mm desde el lado |
Dimensiones de la placa de montaje
| Fusion G7 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Altura útil: Altura nominal: 42 mm | Altura útil: Altura nominal: 30 mm |
| Ancho útil: Ancho nominal: 46 mm | Ancho útil: Ancho nominal: 50 mm |
Sistema de cierre
| Fusion G7 | MAS-MAD |
|---|---|
| Acero dulce: Plástico | Acero dulce: Metálico |
Placas de montaje
| Fusion G7 | MAS-MAD (acero dulce) y ASR-ADR (acero inoxidable) |
|---|---|
| Acero dulce Incluido en gabinetes de 200 mm de profundidad en adelante | Acero suave Incluido en todos los gabinetes |
Acabado
| Fusion G7 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Acero dulce Recubrimiento en polvo RAL7035 | Acero dulce Recubrimiento en polvo RAL7035 |
Preguntas frecuentes
Accesorios y reemplazos
Pregunta
¿Cómo puedo ordenar un accesorio o pieza de repuesto para la gama Fusion G7 actual?
Respuesta
Si conoce el número de artículo, puede hacer su pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, contáctese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.
Gabinetes estándar y personalizados
Pregunta
¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes Fusion G7 estándar hasta el 1 de junio de 2022?
¿Puedo ordenar soluciones personalizadas en las gamas que sustituirán la Fusion G7?
Respuesta
Aunque las existencias de la gama Fusion G7 se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción el 1 de octubre de 2022, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.
Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.
Otros
Pregunta
¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes Fusion G7?
¿A quién puedo contactar para solicitar más información?
Respuesta
Sí, los gabinetes sustitutos ofrecen el mismo grado de protección IP según la norma IEC 60529, y la misma calificación de TIPO NEMA.
No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.