Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent HOFFMAN News

Noticias

nVent HOFFMAN News

Commerce Controls Success Story

Commerce Controls ofrece protección confiable para servicios públicos

Gabinetes modulares IEC HISTORIA DE ÉXITO Commerce Controls es un integrador de sistemas en el que las ciudades confían con su recurso más preciado:…
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Gabinete de Control de Interfaz del Operador nVent HOFFMAN ahora disponible en acero inoxidable 

Sobre la base de la popularidad del gabinete de control de interfaz del operador de acero dulce nVent HOFFMAN, nVent lanzó una versión de acero…
nVent partnered with Bakersfield College

nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College

HISTORIA DE ÉXITODurante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro representante de fabricación,…
Honeywell Excellent Supplier Award

nVent China fue reconocido por su calidad y servicio de entrega con el Premio al Proveedor Excelente de Honeywell

Honeywell reconoció a Systems Protection con el premio "Excelente Proveedor" el 27 de febrero por su excelente calidad y entrega.Irene Ding, Líder de…
Climate control portfolio news

Compromiso con las Soluciones de Control Climático Líderes de la Industria

nVent HOFFMAN sigue comprometido con la innovación en el control climático y con la entrega de soluciones superiores de gestión térmica para una…
Seismic kit - news thumbnail

Nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4 agregados al portafolio global IEC, disponibles en el mercado.

Para los clientes con aplicaciones en entornos con alto riesgo de terremotos y vibraciones excesivas, nVent agregó nuevos accesorios al portafolio…
Crompton Controls

Crompton Controls transforma el desempeño comercial con nVent HOFFMAN ModCenter

La búsqueda exhaustiva de una solución de automatización llevó a Crompton Controls al nVent HOFFMAN ModCenter, un versátil motor de modificación…
Internal baying bracket

Los soportes de acoplamiento interno recientemente mejorados ofrecen una fijación más segura

El nuevo diseño de soportes de acoplamiento interno nVent HOFFMAN (rango CCI) ahora ofrece una fijación más segura para conectar gabinetes de piso.…
Mod Center Upper Clamping System

Procese los materiales de manera más rápida y segura

El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior ModCenter ya está a la venta.El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior automatizado…
Novatek

Novatek reduce a la mitad el tiempo de producción al automatizar procesos con ModCenter 163 de nVent HOFFMAN

ASOCIACIONES DE ÉXITOLa solución ayuda al principal fabricante de paneles de Italia a mejorar la calidad y reducir costos.Durante más de 20 años, el…
ModularSingleDoorType3R_MCS_sq.jpg

Reemplazo de la serie Proline G1 por el portafolio de gabinetes Global IEC de nVent HOFFMAN programado para finales de 2023

Como parte de nuestro compromiso de simplificar los pedidos, el diseño, la configuración y el ensamble de las soluciones de gabinetes, estamos…
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nuevo grado de protección IP en puertas parciales

Comprometidos con la mejora continua, nVent ha rediseñado el soporte frontal y los perfiles de profundidad interior (DIP) nVent HOFFMAN para mejorar…