Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sísmico

Sísmico

APLICACIONES SÍSMICAS

05 Antisismicos.jpg

Soluciones adaptadas para instalar y proteger sistemas tecnológicos contra catástrofes sísmicas

  • Los racks y gabinetes se construyen con excelente resistencia y rigidez, para proteger sus equipos operativos y de comunicaciones en caso de terremoto o en presencia de vibraciones y otros movimientos.
  • El uso de soluciones sísmicas no solo se recomienda en zonas con riesgo de movimientos telúricos, sino también cuando hay equipos delicados que están sujetos a vibraciones y a otros movimientos que podrían sobrecargar el bastidor, los componentes y las conexiones del equipo.
  • Las centrales eléctricas, los ferrocarriles y los aeropuertos son ejemplos de lugares de aplicación donde hay movimientos o vibraciones no relacionados con la actividad sísmica.
  • Normas, requisitos y cumplimiento normativo del sector industrial para racks y gabinetes: Network Equipment Building System (NEBS™) de Telcordia GR-63-CORE, Reglamento de construcción de California (CBC), Reglamento de construcción internacional (IBC), aprobación de construcciones por la Oficina estatal de planeación y desarrollo de la salud (OSHPD) con aprobación previa de la Certificación del fabricante (OPM), IEC 61587

PRODUCTOS

GABINETES SÍSMICOS

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideal donde se requiere acceso frontal, o frontal y posterior. Estos gabinetes Tipo 4 tienen una sólida construcción monobloque, con ángulos de rack de 19 pulg para apoyar el equipo. Estos gabinetes son ideales para albergar y proteger redes y sistemas de comunicaciones contra polvo, líquidos y fenómenos sísmicos.

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R, 4, 4X, 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideal donde se requiere acceso frontal, o frontal y posterior. Estos gabinetes cuentan con una resistente construcción monobloque e incluyen ángulos de rack de 19 pulgadas para apoyar el equipo. Estos gabinetes son ideales para albergar y proteger redes y equipos de comunicaciones contra corrosión, líquidos y eventos sísmicos. Los modelos de 36 pulgadas de ancho incluyen organizador de cables vertical integral, que admite cables de red de cobre y de fibra óptica.

Paquetes sísmicos industriales ProLine G2

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

Los paquetes industriales sísmicos ProLine G2 de nVent HOFFMAN son soluciones totalmente configuradas capaces de soportar la actividad sísmica de la Zona 4 con una carga de panel de 1,000 lb. (454 kg), sin degradación en la integridad estructural ni en el rendimiento funcional. Para mayor comodidad, un solo número de pieza incluye bastidor, puerta simple de una pieza, manija de cierre con llave, tapa de una pieza, cubierta trasera de una pieza, cubiertas laterales de una pieza, subpanel de montaje completo, placa de montaje, base completamente sellada de 100 mm, argollas de elevación y algunos otros componentes estructurales. Para preguntas específicas sobre aplicaciones, comuníquese con la fábrica.

RACKS Y GABINETES

Rack sísmico de marco abierto de 2 postes

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Los racks sísmicos de marco abierto de 2 postes, diseñados para aplicaciones en condiciones de vibración y actividad sísmica, integran la gestión de cableado en un marco de acero de calibre grueso, totalmente soldado. Estos racks, que se utilizan en aplicaciones de centros de datos de comunicación y en salas de telecomunicaciones, pueden agruparse lado a lado con racks estándar de 2 o de 4 postes para ampliar los sistemas existentes.

Rack sísmico de marco abierto de 4 postes

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Los racks sísmicos de marco abierto de 4 postes combinan la seguridad de montaje de un gabinete, con la accesibilidad de un rack. Estos racks de profundidad ajustable, que se utilizan en aplicaciones de centros de datos de comunicación y en salas de telecomunicaciones expuestas a vibraciones o actividad sísmica, admiten equipos de red más profundos y pesados, y se pueden agrupar lado a lado con racks estándar de 2 postes u otros racks de 4 postes, para ampliar los sistemas existentes.

Gabinete sísmico

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Los gabinetes sísmicos protegen equipos de red LAN y WAN, servidores y equipos de telefonía y correo de voz durante la actividad sísmica en Zona 4, y también son ideales para uso en áreas de vibración intensa o alta capacidad de carga.

ACCESORIOS SÍSMICOS

Kit de panel para rack sísmico

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Se utilizan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete sísmico de soporte independiente. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack, en gabinetes de 36 pulgadas de ancho.

Kit de unión de gabinetes sísmicos

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Permite la unión de dos gabinetes de red. Requiere retirar las cubiertas laterales de ambos gabinetes unidos. Los soportes se utilizan por pares. Incluye ocho soportes y hardware de montaje.

Kits de montaje de paneles sísmicos

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

El kit de dos soportes para panel se instala dentro del gabinete. Utilice el hardware de montaje suministrado en estos kits para montar los paneles completos.