Forma trapezoidal de la manija del extractor, tipo 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Forma trapezoidal de la manija del extractor, tipo 1
La manija del extractor forma trapezoide 1 se puede utilizar para extraer PCB. El mango debe ser ensamblado en la ranura del panel frontal.
Detalles
Recursos
Características
- Mango cerrado lateralmente, PC, UL 94 V-0
- Arbusto pivotante
- Placa de identificación, Al, 1,5 mm, anodizado, bordes cortados lisos
- Soporte de placa de zinc fundido a presión
- En la versión 6U, se puede crear espacio para los componentes SMD en el lado izquierdo intercambiando las manijas superior e inferior y moviendo así la posición de PCB 1 HP a la derecha
Especificaciones
Tipo
Extractor
Compatible con
Paneles frontales
Tipo de producto
Maneja
Material
Policarbonato
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.