Fijadores a estructura
Productos | 27 resultados (68 artículos )

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.


123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva para asegurar un conducto a una viga estructural en Z.

Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo
Medios efectivos para soportar varillas roscadas en techos de hormigón y cubiertas metálicas.

H-Ti/TR Varilla a clip para borde de viga con retén
Cómodo colgador de varilla roscada con fijación de brida martillable para todo tipo de aplicaciones. Incluye retén adicional para instalaciones sin preocupaciones.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión y los pernos roscados proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

Soporte en ángulo
Fijación versátil para aplicaciones verticales y de montaje en pared para proporcionar un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.

AF Clip para vigueta en Z de la serie AF
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.

Perno de anclaje de expansión de cuña
Este anclaje de cuña, disponible en varios tamaños, es apto para aplicaciones exigentes.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con retén
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.