Aire a líquido
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Familia de productos
- Anchura
- Fondo
- Altura
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Alimentación de refrigerante
Productos | 9 resultados (40 artículos )

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL
In-Rack aire/líquido intercambiador de calor. Enfría el aire caliente de la sección trasera y lo suministra de nuevo en la sección fría delantera para ser consumido por la electrónica en el 19".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.

RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x800x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x800x368, Negro, Acero

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2046x800x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x600x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x750x368, Blanco, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-W, 2313x800x368, Blanco, Acero

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).