Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, puerta abatible
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar puertas batientes de fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 45H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 130H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 215H

Paquete de tuerca enjaulada
Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado

Rack de marco abierto de 2 postes
Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado

Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100
La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CD100 para instalación en rack está construida para satisfacer los requisitos de HPC en racks individuales
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, sin llenar, CGB25
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU100, 100 kW, llena, CGB25

Gabinete para servidores de enfriamiento pasivo ProLine FloTek PC
Los gabinetes Proline Flotek para PC alojan equipos de servidores y están diseñados para promover un flujo de aire pasivo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2100 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2400 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek PC, con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A

Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC
Accesorio de fijación de terminal eléctrico
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio de fijación de terminales de potencia

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 800 A

Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos
Conductor de potencia IBS Advanced redondo, aislado, trenzado y libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm