Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida
N.º de catálogo: CAT425AF14
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Solo requiere un martillo para la instalación
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación
- La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes
- Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable
- Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados
- Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.