Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
N.º de catálogo: 21630-093
La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, con cerradura
- Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)
- Ángulo de apertura 180°
- Vidrio de seguridad, 6 mm
- Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha
- Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.