Error message
Error generating document: Failed to generate PDF: Dompdf\Exception: Parent table not found for table cell in /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/TableCell.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\TableCell->reflow()
#1 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#2 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#3 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#4 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#5 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#6 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#7 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#8 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#9 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#10 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#11 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#12 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#13 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Page.php(142): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#14 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Page->reflow()
#15 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/Dompdf.php(808): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#16 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(261): Dompdf\Dompdf->render()
#17 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(232): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->doRender()
#18 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/PrintBuilder.php(78): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->send()
#19 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(91): Drupal\entity_print\PrintBuilder->deliverPrintable()
#20 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/StreamedResponse.php(106): Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->{closure:Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController::viewPrint():89}()
#21 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php(423): Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse->sendContent()
#22 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(92): Symfony\Component\HttpFoundation\Response->send()
#23 [internal function]: Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->viewPrint()
#24 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(123): call_user_func_array()
#25 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/Render/Renderer.php(637): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::wrapControllerExecutionInRenderContext():121}()
#26 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(121): Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext()
#27 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(97): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext()
#28 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(181): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::onController():96}()
#29 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(76): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw()
#30 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/Session.php(53): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle()
#31 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/KernelPreHandle.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle()
#32 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ContentLength.php(28): Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle()
#33 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ReverseProxyMiddleware.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle()
#34 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/NegotiationMiddleware.php(51): Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle()
#35 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/AjaxPageState.php(36): Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle()
#36 /var/www/html/docroot/modules/contrib/cloudflare/src/CloudFlareMiddleware.php(124): Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle()
#37 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/StackedHttpKernel.php(51): Drupal\cloudflare\CloudFlareMiddleware->handle()
#38 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/DrupalKernel.php(741): Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle()
#39 /var/www/html/docroot/index.php(19): Drupal\Core\DrupalKernel->handle()
#40 {main}
Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
N.º de catálogo: 60110-290
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C13.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- 230 V, 10 A
- Montaje horizontal y vertical
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- Tiras de enchufe con enchufes IEC 60320-C13
- Cable de conexión de 2 m, extremo abierto con férulas
- De acuerdo con IEC 60320
- Altura de montaje 1 U
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.