CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
N.º de catálogo: DV12S7W
Los administradores verticales de cables CableTek están disponibles en modelos de una cara y de dos caras. Se monta en los lados o entre los racks de marco abierto de 2 y 4 postes. La parte frontal del administrador proporciona soporte, gestión y alta capacidad para los latiguillos, mientras que la parte posterior admite cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- La cubierta frontal de una pieza de fácil extracción con acceso desde la derecha o la izquierda, según sea necesario, se abre 180° para permitir el acceso completo a los cables.
- Las ubicaciones de los pernos autoalineables minimizan la elevación y la instalación rápida.
- Sujetadores autocapturables; el perno no gira al apretar la tuerca
- La generosa profundidad de los dedos permite una densidad máxima del cable y permite transiciones suaves de posiciones verticales a horizontales.
- Acceso sin obstáculos de los cables a los equipos del rack —sin zonas de contención
- Los bordes redondeados en el material compuesto y los ojales protegen las cubiertas del cable de daños.
- Robust arrowhead fingers are shaped to funnel cables into base and are made of black composite material
- Puntos de amarre de cables en la parte trasera
- Los orificios de paso protegen el cable y facilitan el tendido entre la parte delantera y la trasera.
- El cerrojo central de puerta permite rápido y fácil acceso a los cables.
- El gestor de cableado de doble cara con los dedos de soporte delantero y trasero incluye una tapa de encaje a presión.
- El gestor de cableado de doble cara con postes y compuertas soportan y contienen cables. Se incluyen tres juegos de postes y compuertas; hay juegos adicionales disponibles como accesorios.
- Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de la gestión de cableado
- Las compuertas encajan en los postes, se abren desde la izquierda o la derecha según sea necesario y se balancean a 280 para el acceso del cable. Los postes se pueden utilizar solos como bobinas sueltas para controlar los latiguillos largos.
- Los administradores de cables verticales y horizontales están diseñados como un sistema para un aspecto optimizado y una funcionalidad mejorada.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.