Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PCNetworkCabinet Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro

N.º de catálogo: ENC1776PC

Los gabinetes para PC de red se utilizan para el acceso remoto a la red desde la planta o el depósito de una fábrica. El gabinete para PC de red está diseñado para alojar PC, teclados e impresoras para la entrada de datos, así como equipos LAN y WAN. Las puertas con sistema de cierre dan seguridad y protección física para equipos que se enfrían pasivamente por el aire que entra por la parte delantera del gabinete y se expulsa a través de las aberturas de los ventiladores en la parte trasera. Se pueden instalar ventiladores opcionales para refrigeración adicional.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 1, archivo n.° E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997

NEMA tipo 1

EIA 310-D (when rack angle accessory is installed)
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
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto