Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Single-Sided Solid Steel Shelf; ESH19S; ESH23S; 35249; 35259; CAD RENDERING; PHoto Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro

N.º de catálogo: ESH23S

El estante de acero sólido de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que da soporte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).
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
Recursos Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto