Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
N.º de catálogo: ESH23V
El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, para dar sopoerte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que soporta el equipo que no se monta en los ángulos del rack.
- Usa 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.