Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
P19KBPVT_KeyboardTrayGrp_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro

N.º de catálogo: P19KBPVT

El estante pivotante para teclado se saca y gira 90 grados para acceder a soportes de teclado de tamaño completo en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg. El estante permite que un teclado se deslice entre ángulos de rack estándar e incluye una bandeja para mouse. La bandeja del teclado se extiende 9.75 pulg. (248 mm) más allá de la parte delantera de los ángulos del rack o del rack de marco abierto.
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
Recursos Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto