Ángulos para rack ProLine S1, 2300x700mm, Negro, Acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulos para rack ProLine S1, 2300x700mm, Negro, Acero
N.º de catálogo: PS1RA237
Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados. Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado tiene un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulgadas). Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA. Los ángulos de rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado. Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre. Se incluyen todos los herrajes y soportes para ensamblarlos en el gabinete.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados.
- Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado es un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulg.)
- Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA
- Los ángulos para rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado.
- Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre.
- Todos los herrajes y soportes están incluidos para ensamblar en el gabinete.
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.