Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
N.º de catálogo: PSC20610BAC
Robustamente construidos y sellados para su uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes, los gabinetes ProLine Tipo 12 tienen recortes opcionales para acondicionar equipos de voz/datos y servidores.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
NEMA/EEMAC, Type 12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- Con junta completa para mantener los contaminantes alejados del equipo, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Las manijas de cerrojo de tres puntos en todas las puertas brindan un acceso fácil, pero controlado; se incluyen dos llaves.
- Los ángulos del rack son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento.
- La base móvil facilita la colocación del gabinete.
- Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso.
- El paquete de CA tiene un corte para una fácil instalación de campo del aire acondicionado de la serie G SpectraCool (se envía por separado)
- La base móvil incluye ruedas, niveladores y placa de montaje.
- La placa de montaje permite un fácil enrutamiento del cable.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.