Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje

Los soportes reductores de marco se montan directamente en marcos ProLine de 700 mm u 800 mm de ancho o en un canal de montaje. Convierten marcos más anchos a 600 mm de ancho, permitiendo encajar ángulos de rack de hasta 19 pulgadas o 700 mm de ancho, así como ángulos de rack de 23 pulgadas. Pueden usarse para justificar a la izquierda o a la derecha el equipo montado en rack. Tenga en cuenta que se suministran en juegos de cuatro y se incluyen accesorios de montaje.
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
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto