Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Accesorios para PDU

Accesorios para PDU

Productos | 19 resultados (40 artículos )

Sensor para eHandle

Sensor para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

EHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
EA9110.jpg image

Cable de contacto seco

Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Arnés de cables para eHandle

Arnés de cables para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
WLock Cable C13/C14 Black

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación

Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
RackPower PDU Mounting Bracket Image

Soporte de montaje de regleta

Los soportes de montaje para regletas permiten instalarlas en el marco del gabinete o en los ángulos del rack en diferentes configuraciones.
EA9102.jpg image

Sensor de temperatura único

Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Sensor Input Hub

Sensor Input Hub

Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
EA9105.jpg image

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
EA9103.jpg image

Sensor de temperatura y humedad único

Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

Soporte universal para regleta

El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
EA9109.png image

Sensor de interruptor de puerta

Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.