Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

P19KBSM_PulloutShelf_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante extraíble para miniteclado

El estante extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg. y se adapta a un teclado de 16.25 pulg. (413 mm) de ancho. Cuando está cerrado, todas las piezas se deslizan entre los ángulos del rack. No deje que la bandeja del teclado se deslice 227 mm (8.94 pulg.).
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
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto