Electricidad Electricidad Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Corchete (2) Cable (8) Pinza (10) Enchufe (1) Conmutador (2) Familia de productos Varistar (1) Varistar CP (1) Tipo Abrazadera de conexión (3) Conmutador de puerta (2) Abrazadera de terminal (3) Color Negro (6) Azul (3) Gris (2) Compatible con Los fans (1) Material Aluminio (1) De plástico (1) Acero inoxidable (1) Acero (10) Poliamida (6) PVC (8) Ver todo Ver menos Longitud 500mm (1) 1000mm (1) 2500mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Corriente nominal 3 – 6 (1) Acabado Aluminio-Zinc plateado (1) Galvanizado (1) Zinc plateado (9) Anchura 31mm (1) Fondo 33.5mm (1) Grado de protección IP66 (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: ElectricidadVer todos los filtros (1) SubcategoríasContacto de puertaDetallesCables de alimentaciónDetallesKits de puesta a tierraDetalles