Computación cuántica
LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA ES COMPLICADA, PERO LA INFRAESTRUCTURA NO TIENE POR QUÉ SERLO.
Mediante el uso de plataformas de hardware abiertas y bloques de construcción modulares, su infraestructura de computación cuántica comenzará con un marco comprobado y escalable.
A partir de aquí, nos basamos en décadas de experiencia en enrutamiento de señales y disparadores precisos, y trabajamos con usted para evaluar las ventajas y desventajas entre los plazos de desarrollo, el ruido EMC y la latencia a medida que valida ideas y diseña sistemas.
Esta tecnología se personaliza para satisfacer sus necesidades de integración y se aloja en chasis o gabinetes optimizados, enfriados y personalizables para reflejar su marca.
Acorte el camino entre la teoría y la aplicación comercial
Aproveche nuestra prolongada experiencia en el control de haces de aceleradores de partículas y nuestro conocimiento tanto de la investigación de vanguardia como de la ingeniería aplicada al mundo real a fin de crear soluciones de infraestructura viables para la computación cuántica.
Logre requisitos esenciales de latencia y sincronización
Evalúe las compensaciones entre los plazos de desarrollo, el ruido electromagnético y la latencia a medida que valida ideas y arquitecturas de sistemas teniendo en cuenta el tiempo de llegada al mercado.
Simplifique el diseño y amplíe su producción
Utilice plataformas de hardware de estándar abierto, arquitectura de sistema estándar y bloques de construcción modulares para desarrollar soluciones de infraestructura de computación cuántica que se adapten desde los prototipos iniciales hasta la producción a gran escala.
nVent Schroff ayuda a los clientes a adoptar un enfoque estratégico para los complejos sistemas de control de las computadoras cuánticas.
- Latencia ultrabaja
Aborde las especificaciones de bajo ruido con blindaje EMC avanzado y gestión térmica.
- Sincronización optimizada
Logre requisitos precisos de integridad de la señal con sincronización y activadores muy precisos, y un diseño experto de placas.
- Ruta de comercialización
Satisfaga las demandas de comercialización con hardware modular, abierto e infraestructura escalable.
Cita de cliente
“nVent SCHROFF facilitó a una empresa como la nuestra, que no cuenta con un gran equipo de ingenieros mecánicos, la creación de una configuración semipersonalizada que se adapta a lo que necesitamos para nuestra pila de control cuántico”.
– Jules Van Oven, CTO y cofundador de Qblox
Meet The Experts
Productos

Sistemas MTCA
Los sistemas MicroTCA.4 de nueva generación ofrecen hasta 128 Gbps por ranura con PCIe Gen 5. Refrigeración mejorada de la caja de tarjetas trasera, administración de unidad de refrigeración de larga duración y compatibilidad con alimentación de 110 W para interruptores de alta velocidad.
Recursos
Incorporación de la electrónica de control de computación cuántica de Qblox en laboratorios de todo el mundo
Con chasis semipersonalizados de marca bajo demanda de nVent SCHROFF y Koning & Hartman, Qblox cuenta con el soporte mecánico que necesita para crecer al ritmo de sus clientes.