Sistema PXI Express, 4 U, 8 ranuras, Gen2/3
El sistema de 8 ranuras nVent SCHROFF PXIe tiene una ranura de sistema de 16HP con configuración de 4 enlaces. 3 de las ranuras periféricas híbridas están conectadas por enlaces PCIe Gen 3 con carriles x4. Las 4 ranuras periféricas híbridas restantes están conectadas con enlaces PCIe Gen 2 con 1 carril cada una.
Detalles
Recursos
Artículo(s) entregado
Accesorios relacionados
Recommended Products
Distribuidores en su área
Características
- Chasis de escritorio PXI Express, 4 U, 44 HP
- 1 Ranura del Sistema PXIe y 7 Ranuras Híbridas
- Ranura de sistema de cuatro enlaces, 3 ranuras periféricas con PCIe Gen3 x4 y 4 ranuras periféricas con enlaces PCIe Gen2 x1
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador, 50 W por ranura @ 15K aumento de temperatura
- Flujo de aire desde abajo hacia atrás con ventiladores de temperatura controlada; Módulo de monitoreo de chasis integrado (CMM)
- Entrada de CA de amplio rango con interruptor de red en el lado trasero, botón de empuje de potencia en la parte delantera (superior)
- Panel trasero externo 10 MHz entradas/salidas de reloj
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Firmware
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis RatiopacPRO con asas; 4 U, 44 HP, 315 mm de profundidad; apantallado; pies de punta | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ensamblados en la parte inferior delantera), para tableros verticales (3 U, 160 mm de profundidad) | 8 | |
| 3 | PXIe Backplane para 3 placas U; 8 ranuras; ranura del sistema a la izquierda | 1 | |
| 4 | Módulo de conmutación PCIe 6 carriles, PCIe Gen 2, montado en la parte trasera del plano | 1 | |
| 5 | Módulo de puente PCIe-PCI, PCIe x1 a 32 bits 33 MHz, montado en la parte trasera del plano | 1 | |
| 6 | Módulo de reloj PXI Express, CLK PXI-1 y PXI-5, montado en la parte trasera del plano | 1 | |
| 7 | Fuente de alimentación 400 W; entrada de amplio rango 100 ... 240 VAC; salida: 3,3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, -12 V/2 A; 5 V AUX/1 A | 1 | |
| 8 | ventiladores de 80 mm con 258 m³/h (152,3 cfm) cada uno | 2 | |
| 9 | Módulo de monitoreo de chasis | 1 | |
| 10 | Conector de entrada de red con interruptor, filtro y fusible | 1 | |
| 11 | Botón de encendido | 1 | |
| 12 | Salida externa de reloj REF de 10 MHz a través del conector BNC | 1 | |
| 13 | Fuente de reloj REF de 10 MHz opcional a través del conector BNC | 1 | |
| 14 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.