Extractor Handle Key Form 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Extractor Handle Key Form 1
Extractor mango clave Formulario 1, se puede utilizar para extraer PCB. Los mangos están disponibles en negro o gris y versiones superior e inferior.
Detalles
Recursos
Características
- Mango UL 94 V-0, rodamiento Zn fundido a presión
- A 6 U, la ubicación de la placa impresa puede desplazarse 1 HP a la derecha intercambiando las manijas superiores e inferiores. Esto crea espacio para los componentes SMD en el lado izquierdo
- Por favor ordene los tornillos de collar por separado.
Especificaciones
Tipo
Extractor
Compatible con
Paneles frontales
Tipo de producto
Maneja
Material
Policarbonato
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.