Panel frontal con módulo de entrada de CA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal con módulo de entrada de CA
Panel frontal para sistemas CompactPCI con módulo de entrada de CA de amplio rango montado que contiene el enchufe de CA, el portafusibles y el filtro EMC.
Detalles
Recursos
Características
- Voltaje 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Panel frontal para blindaje con junta textil EMC
- Max. Corriente 10 A a 40°C.
Especificaciones
Tipo de accesorio
Panel frontal
Catálogo
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.