Panel frontal, Refrofit Shielding
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, Refrofit Shielding
Panel frontal plano. Blindable con junta EMC de acero inoxidable.
Detalles
Recursos
Características
- Para acero inoxidable EMC junta
- Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor
Especificaciones
Fondo (D)
2.5mm
Material
Aluminio
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC
No (Retrofitable)
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.