Panel frontal, blindado, con bisagras inferiores
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, blindado, con bisagras inferiores
Panel frontal en U-perfil inferior con bisagras para junta textil.
Detalles
Recursos
Características
- El panel frontal del perfil en U se puede desdoblar a un ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)
- Permite el montaje en rieles horizontales
- Blindado, panel frontal U con junta textil EMC
- Adecuado para subracks (EuropacPRO) y cajas (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Especificaciones
Fondo (D)
2.5mm
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal sin mango
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.