Conducto de cable interior
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Material
- Color
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 16 resultados (56 artículos )

Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma
Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.

Carril de soporte de cable Varistar para el ancho del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en el ancho del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.


Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.

Cable Eye para el panel frontal de 19"
Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal dedicado de 19".

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.



19" soporte de montaje
Los módulos LSA-PLUS se pueden montar en bastidores de montaje posterior o barras de perfil con los rieles de montaje.

Gabinete superior cable Route Adapter
Adaptador de ruta de cable que permite la fijación de bandejas de cable sobre una fila de racks.

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.