Pie de plástico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pie de plástico
Detalles
Recursos
Características
- Se puede utilizar en lugar de pies redondos estándar
- Capacidad de carga: 25 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg
- Los agujeros de montaje se proporcionan en las cubiertas inferiores de los casos
- El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes
Especificaciones
Compatible con
Casos
Familia de productos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo
Pie; Con Tip-Up
Tipo de producto
Pie
Material
Poliamida
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.