Centro de datos
Productos | 274 resultados (1646 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos
El Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P Plano, 138 x 123
FleXbus Kit 3P Plano, 87,5 x 113

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD
El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

Conducción de cable para Novastar y Eurorack
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 4 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 3 U

Rodillo nVent CADDY Cat CM
Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida

Varistar Aile Cepillo de Contención Strip
Tira de cepillo para cerrar cortes de 2 U por 19" para paneles de corte de gestión de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Aile Cepillo de Contención Tira para 2 U 19" recortes

Pintura de retoque
Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2046x800x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x600x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x750x368, Negro, Acero
Pared de Rack Cool, DCHL-B, 2313x800x368, Negro, Acero

Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 400 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 630 A

Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos
Conductor de potencia trenzado con aislamiento plano avanzado IBS/IBSB, libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado IBS Advanced,160 A, 25 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm