Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
N.º de catálogo: 20118-796
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros para un aspecto más asético.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Para cubrir la abertura en puertas acortadas o paneles traseros
- Marco, st, 2,5 mm
- Con tira de cepillo negro
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.