Racks y gabinetes para redes
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Grado de protección
Filtro aplicado: 1
Productos | 22 resultados (144 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado


Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action


19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021

19" Panel frontal, ventilado
Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.

19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting
Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035