Adaptadores de mástil
Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (14 artículos )

Adaptador de terminal de mástil ER1
Conecta los terminales aéreos nVent ERICO System 3000 a las secciones superiores del mástil de acero inoxidable ER.

Terminal con dispositivo de cebado para adaptador nVent ERICO Ericore
Conecta el terminal con dispositivo de cebado a la terminación superior nVent ERICO Ericore.

Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional
Adaptador de mástil de terminal aéreo convencional de protección contra descargas atmosféricas.

Adaptador de mástil a terminal aéreo
Este adaptador de mástil nVent ERICO se debe utilizar para conectar convenientemente terminales aéreos convencionales a un mástil de acero inoxidable de la serie SIM.

Terminal con dispositivo de cebado para adaptador de mástil de la Serie ER
Terminal con dispositivo de cebado de protección contra descargas atmosféricas para adaptador de mástil de la serie ER.

Adaptador de terminal de mástil ER2
Lightning protection Dynasphere ER2 Mast Terminal Adaptor.

Adaptador de mástil de tubo de agua de terminal con dispositivo de cebado
Monta los terminales con dispositivo de cebado en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.

Adaptador de terminales
Para conexión de terminales aéreos nVent ERICO System 3000 al conductor de cobre.

Adaptador de mástil de tubo de agua
Monta terminales aéreos nVent ERICO System 3000 en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.

Adaptador de terminal doble
Adaptador de terminal doble Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.