ATCA Panel frontal, st, reforzado, con la carga de la primavera
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ATCA Panel frontal, st, reforzado, con la carga de la primavera
Panel frontal AdvancedTCA para mango de IEA con muelle con pieza final fundida a presión.
Detalles
Recursos
Características
- Configuración: Panel frontal con mango IEA (con/sin carga de resorte)
Especificaciones
Fondo (D)
1mm
Ancho del rack
6HP
Altura del rack
8U
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Material
Acero inoxidable
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.