Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Insertadores, extractores, palancas y eyectores

Insertadores, extractores, palancas y eyectores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Con pasador
  • Material
  • Acabado
  • Característica de diseño
Filter0

Productos | 17 resultados (17 artículos )

Calmark Extractor, Nylon, 101 And 107

Serie 107 Insertor/Extractor

La serie 107 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extractor, Nylon, 103 And 107-10

Serie 107-10 Insertor/Extractor

La serie 107-10 proporciona una ventaja mecánica 3,3:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extractor, Nylon, 107-20

Serie 107-20 Insertor/Extractor

La serie 107-20 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-35

Serie 107-35 Insertor/Extractor

La serie 107-35 proporciona una ventaja mecánica 5,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-50

Serie 107-50 Insertor/Extractor

La serie 107-50 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-55

Serie 107-55 Insertor/Extractor

La serie 107-55 ofrece una ventaja mecánica 8:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extractor, Nylon, 107-70

Serie 107-70 Insertor/Extractor

La serie 107-70 proporciona una ventaja mecánica 4,5:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extractor, Aluminum, 107-73

Serie 107-73 Insertor/Extractor

La serie 107-73 proporciona una ventaja mecánica 4,2:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-75

Serie 107-75 Insertor/Extractor

La serie 107-75 ofrece una ventaja mecánica 7:1 para la inserción y extracción de PCB en cajas de chapa metálica.
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Serie 311 Insertor/Extractor

El resistente extractor de compensación de tolerancia de placa serie HA311 proporciona una ventaja mecánica de 10:1
N00561-3DProductsHF311TC-EN_HF311-HLE.116

311 Insertor/extractor

El robusto extractor de compensación de tolerancia de la serie HF311 proporciona una ventaja mecánica 20:1.
Extractor HF311TC

Corto 311 Insertor/Extractor

The rugged HS311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 6:1 mechanical advantage.