CompacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
CompacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje
La funda nVent SCHROFF CompacPRO preconfigurada proporciona protección electrónica para conjuntos de 19", como unidades enchufables y euroboards. El marco de aluminio fundido a presión y los paneles laterales garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de sobremesa preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101 para componentes de 19"
- La construcción de aluminio garantiza una solución robusta
- Panel lateral con función de mango integrada
- Para montaje en placa trasera con tiras de aislamiento
- Ranuras de ventilación en el panel trasero
- Ranuras de ventilación en placa base
- IP 20 de acuerdo con IEC 60529
- Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica
- GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con (consulte la página del catálogo 5,76)
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
Tipo de producto
Caso
Tipo
Caso para componentes de 19"
Familia de productos
CompacPRO
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.