Mango de insertor/extractor tipo IEL, palanca negra, botón gris, parte inferior, 100 piezas
El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10. Dos de estos mangos pueden superar una fuerza de palanca de 700N (por par).
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)
- De acuerdo con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102
- Se puede montar un microinterruptor
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundido a presión Zn con pasador de alineación integrado para tira perforated y riel guía IEEE 1101,10 | 100 | |
| 2 | Palanca, PC de plástico, RAL 9005, UL 94 V-0 | 100 | |
| 3 | Pulsador, PC de plástico, RAL 7035, UL 94 V-0 | 100 | |
| 4 | Tornillo de cuello Pozidrive, M2.5 x 12.3, st, niquelado | 100 | |
| 5 | Tornillo de cabeza de cacerola con Torx, M2.5 x 7, st, niquelado | 100 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.