Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Ferrocarril, Blindado, EN 50155, 6 U, 84 HP, 235 mm
Subrack para aplicaciones ferroviarias, cumple con el estándar EN50155, versiones blindadas.
- Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11
- El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)
- La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15
- Construcción de aluminio
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
Atributos del producto
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel lateral tipo H con soporte de 19" (tox-frío soldado); para empaque textil EMC | 2 | |
| 2 | Riel horizontal delantero (H-KD) | 2 | |
| 2a | Carril horizontal trasero (H-VT) | 2 | |
| 2b | Carril horizontal central trasero (VT) | 1 | |
| 3 | Insertos roscados | 6 | |
| 4 | Tira perforada | 2 | |
| 5 | Placa de cubierta EMC 235 T | 2 | |
| 6 | Kit de juntas EMC | 1 | |
| 7 | Kit Backplane - EMC material de blindaje | 2 | |
| 8 | Manijas | 2 | |
| 9 | Kit de montaje con tornillos autobloqueantes | 1 | |
| 10 | Manual de usuario | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.