Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Módulo de Distribución de Energía, sin blindaje, 3 U, 84 HP, 115 mm
Para el montaje de dispositivos de instalación según DIN 43880 en tamaños 1-3 con tecnología snap-in, por ejemplo, zócalos de montaje, disyuntores o disyuntores de corriente residual. Estos pueden instalarse después de que se instale el carril horizontal con carril central DIN de labio (35/7,5).
Características
- Para el montaje de dispositivos de instalación según DIN 43880 en tamaños 1-3 con tecnología snap-in, por ejemplo, zócalos de montaje, disyuntores o disyuntores de corriente residual. Estos pueden instalarse después de que se instale el carril horizontal con carril central DIN de labio (35/7,5)
- Marco modular para aceptar, por ejemplo, módulos de distribución de energía
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con las normas IEC 60297-3-101 e IEEE 1101,1
- Paneles laterales de aluminio
- Rieles horizontales tipo "light"
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel lateral, Al, 2 mm, pasivado | 2 | |
| 2 | Riel horizontal, frontal (L-KD), extrusión Al, superficie anodizada, superficies de contacto conductoras | 2 | |
| 3 | Inserto roscado M 2,5, perfil ST, galvanizado | 2 | |
| 4 | Kit de puesta a tierra | 1 | |
| 5 | Kit de montaje | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.