Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Backplane, Blindaje Retrofit, 6 U, 415 mm
Detalles
Recursos
Artículo(s) entregado
CAD
Accesorios relacionados
Recommended Products
Distribuidores en su área
Características
- Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)
- Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
- Construcción de aluminio
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Tipo de riel horizontal "light"
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" soporte de soporte para EMC sellado (acero inoxidable) | 2 | |
| 2 | Panel lateral tipo F | 2 | |
| 3a | Riel horizontal delantero (L-KD) | 2 | |
| 3b | Riel horizontal trasero (L-ST) para montaje en plano trasero con tira de aislamiento | 2 | |
| 3c | Carril horizontal central (ST) | 1 | |
| 4 | Inserto roscado (rosca M2.5), premontado en riel horizontal delantero y trasero | 6 | |
| 5 | Tira de aislamiento (preinstalada) | 4 | |
| 6 | Kit de montaje | 1 | |
| 7 | Manual de usuario | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.