EuropacPRO Kit Subrack de 19" para Backplane, Pesado, Blindaje Retrofit, con Mango Frontal, 3 U, 235 mm
Subrack blindado no EMC para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX y mango frontal.
Características
- Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
- Tipo de riel horizontal "Heavy"
- Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Carga instalada hasta 15 kg
- Versión con manijas frontales
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel lateral tipo H, Al, 2 mm, pasivado, con soporte de 19" (soldado en frío por tox) para sellado EMC (junta de acero inoxidable) | 2 | |
| 2a | Riel horizontal delantero (H-KD) | 2 | |
| 2b | Carril horizontal trasero (H-ST) | 2 | |
| 3 | Insertos roscados, delanteros y traseros (preinstalados) | 4 | |
| 4 | Tira de aislamiento (preinstalada) | 2 | |
| 5 | Kit de fijación de materiales, manual de usuario | 1 | |
| 6 | Manija delantera | 2 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.