Panel frontal, plano, sin blindaje, D-Sub recortes
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, plano, sin blindaje, D-Sub recortes
Panel frontal plano con recorte para conectores D-Sub. Versión sin blindaje.
Detalles
Recursos
Características
- Versión sin blindaje
- Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero
Especificaciones
Altura del rack
3U
Ancho del rack
4HP
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal sin mango
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.