Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
guide rails one piece Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Riel de guía, 4,4" tipo PCB, rojo

Este riel guía de plástico para PCB de 4,4" o unidades de accionamiento del tipo accesorio, forma una interfaz confiable entre la mecánica de suback y los subconjuntos. Los rieles guía se pueden atornillar adicionalmente al riel horizontal o placas de 1,5 mm de espesor para mayores requisitos de choque y vibración. El carril guía puede equiparse opcionalmente con un clip ESD, que garantiza el contacto conductivo entre la PCB y el riel horizontal. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Tipo 4,4" PCB
Familia de productos EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Tipo de producto Guía de tren
Material Tereftalato de polibutileno
Color Rojo
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.