Mango delantero InPac
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mango delantero InPac
Las manijas frontales se pueden montar en los casos InPac y permiten un montaje más fácil de la caja en un gabinete. Los agujeros con permiten un mouting de las manijas tienen que ser perforados por el usuario.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga 35 kg por par
Especificaciones
Compatible con
Chasis
Tipo de producto
Maneja
Familia de productos
InPac
Tipo
Estático
Catálogo
Ficha técnica de seguridad
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.