Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Conjunto mixto

Conjunto mixto
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Montaje
    • Material
    • Apantallamiento EMC
    • Ancho del rack
        Aplicar
      • Ancho del rack 1
          Aplicar
        • Ancho del rack 2
            Aplicar
          • Acabado frontal
          • Anchura
          • Acabado trasero
          • Fondo
          • Bordes tratados
          • Altura
          • De conformidad con
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 8 resultados (17 artículos )

          alternative front panel for combined mounting

          Alternativa del panel frontal para el montaje combinado

          El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.
          alternative front panel for combined mounting

          Panel frontal 2 HP ancho para montaje combinado

          El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.
          splitting extrusion 6u

          Extrusión de división 6 U para montaje combinado

          El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los carriles horizontales.
          splitting plate

          Extrusión de división 6 U para montaje combinado, robusto

          El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los  carriles horizontales.
          board support

          Kit de montaje combinado para chasis

          El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack alto de 6 U en secciones de 3 U y 6 U.
          horizontal mounting kit

          Jaula de placa para instalación de placa horizontal

          La jaula de tablero para tableros horizontales ofrece la opción de insertar 6 tableros en U en una subpista de 3 o 4 U de alto o cajas de sobremesa.
          front frame for emc shielding

          Marco frontal para EMC blindaje para tableros horizontales de montaje

          La instalación del marco frontal proporciona el contacto entre los subracks y los ensamblajes.
          front frame unshielded

          Marco delantero, sin blindaje para el montaje de las tablas horizontales

          El marco frontal sin blindaje cubre los espacios entre los subracks y los ensamblajes.