Unidad de plug-in Panel frontal para manija trapezoidal estática
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Unidad de plug-in Panel frontal para manija trapezoidal estática
El panel frontal permite el montaje de un mango trapezoidal estático de plástico o perfil Alu. El panel frontal no se puede proteger con una junta textil.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal, sin blindaje
- Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor
Especificaciones
Fondo (D)
2.5mm
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal para la manija (PIU)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.