PropacPRO Complete Desktop Case, blindado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PropacPRO Complete Desktop Case, blindado
La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos de 19" como unidades enchufables y euroboards. Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. El caso incluye blindaje EMC como estándar.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de escritorio, preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101 para componentes de 19"
- Protegido
- Ranuras de ventilación en placa base
- Panel trasero con ranuras de ventilación
- IP 20 de acuerdo con IEC 60529
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
Carga estática
25kg
Tipo de producto
Caso
Tipo
Caso para componentes de 19"
Familia de productos
PropacPRO
Apantallamiento EMC
Sí
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.