PropacPRO Front Hood
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PropacPRO Front Hood
La parte inferior de la capucha delantera con bisagras se puede ensamblar en un caso PropacPRO. Protege el PCB de operaciones accidentales. Se puede instalar una cerradura reacondicionable.
Detalles
Recursos
Características
- Montaje de bisagras en la parte superior o inferior
- Cerradura (máx. 2) reacondicionable
- De vidrio acrílico, con bisagras, extraíbles
- La cubierta lateral (artículo 5) también sirve como blindaje EMC vertical de los paneles laterales
Especificaciones
Altura del rack
3U
Compatible con
Casos
Tipo de producto
Placa de tapa
Tipo
Front Hood
Familia de productos
PropacPRO
Material
Termoplástico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.