Paneles delanteros atornillados
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Apantallamiento EMC
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Altura del rack
- Altura
- Ancho del rack
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 4 resultados (13 artículos )

Bisagra del panel frontal InPac
El panel abatible inferior se puede montar en el caso InPac.


InPac Panel frontal, con bisagras inferiores
El panel frontal con bisagras inferior se puede combinar con las cajas InPac.

Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal
El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir una sección de 1 U en una caja o subrack.