Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Tornillos y accesorios

Tornillos y accesorios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
  • Cantidad del paquete
  • Material
  • Color
  • Fondo
  • Tamaño de rosca
  • Longitud
      Aplicar
    • Anchura
    • Ancho de ranura
    • Acabado
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 9 resultados (14 artículos )

    guide rail

    Frame Type Plug-in Unit Guide Rail

    Los rieles de guía se pueden sujetar a la cubierta superior / inferior perforada.
    pcb mounting bracket

    HF Frame Type Plug-in Unit PCB Board Fistening Kit

    Soporte de montaje de PCB, para unidad de enchufe tipo marco HF, kit con tornillos de fijación.
    torx raised countersunk panhead screw

    Tipo de marco kit de montaje de unidad plug-in

    Kit de montaje para el montaje de cinco unidades enchufables tipo bastidor de 3 U o 6 U fuera de componentes.
    board fixing

    Tipo de marco Conector de unidad Plug-in al kit de montaje de PCB

    Kit de montaje de conector. Para el montaje de conectores DIN en el centro de 6 U. PCB.
    Shortened PCB assembly kit.JPG image

    Tipo de marco Conector de unidad enchufable al kit de montaje de PCB, acortado

    rear panel fastener

    Tipo de marco Unidad Plug-in Panel trasero Fastener

    Sujetador de panel trasero para unidades enchufables tipo marco, kit con tornillos de fijación.
    board fixing

    Tipo de marco Unidad Plug-in PCB Soporte de montaje para la ranura 1

    PCB se inserta en la ranura de guía en el lado izquierdo, asegurado al panel trasero.
    board fixing

    Tipo de marco Unidad Plug-in PCB Soporte de montaje de la ranura 2 en adelante

    PCB se inserta en la guía de la tarjeta, asegurada al panel trasero.
    kit screw torx

    Tornillo de cabeza avellanada, Torx

    Tornillos Panhead.